FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H1450

Conversores de Frequências
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW,
Three phase, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Not Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA 120 Profinet, Sem Opcional no slot B
No C1 option, No D option
quadro: B3
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 12.3 Kilogram
Peso líquido 12 Kilogram
Volume 57.75 Liter
EAN 5714853301331

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- VLT® Refrigeration Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P15K 15 KW
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H2 RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop T Parada Segura
LCP G Graphical Loc. Cont. Panel
Coating PCB X Not Coated PCB
Mains Option X No Mains Option
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AL MCA 120 Profinet
B Option BX Sem Opcional no slot B
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option DX No D option
Frame Size B3 B3
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codificação Parte 1 FC-103P15KT4E20H2TGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Potência 110% (NO) [KW] 15 15
Altura [mm] 399,0 399,0
Largura s/ opcionais C [mm] 165,0 165,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 225,0 225,0
Profundidade [mm] 249,0 249,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 262,0 262,0
kVA 22.2 22.2
Perdas NO [W] 392 392
Perdas NO [W] 392 392
Corrente constante (NO) [A] 32 32
Corrente intermitente (NO) [A] 35.2 35.2
Corrente constante (NO) [A] 27 27
Corrente intermitente (NO) [A] 29.7 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 12.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 12
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-103P15KT4E20H2TGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality