Shows 8 product(s)
FH тръби, Фитинги, Компресионни фитинги, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Фитинг за Alupex 3/4" x 16 x 2 mm
Мокра система BasicGrip, 1.00 m², Термална проводимост [W/mK]: 0.040
BasicGrip панел - 35 mm изолация
Мокра система BasicGrip, 1.00 m², Термална проводимост [W/mK]: 0.035
BasicGrip панел - 11 mm изолация