Информация за продукта

Бруто тегло 1.02 Kg
Нето тегло 1.02 Kg
Volume 12.182 Liter
EAN 5702420089430

 

Description BasicGrip panel without insulation
Група продукти Wet System BasicGrip
Диаметър на тръбата [mm] 16 mm
Дължина [mm] 1000 mm
Зона на покритие [m²] 1 m²
Материал Полистиреново фолио / полистирен
Плътност [mm] 17 mm
Тип BasicGrip Panels - No Insulation
Ширина [mm] 1000 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality