Информация за продукта

Бруто тегло 0.104 Kg
Нето тегло 0.104 Kg
Volume 0.487 Liter
EAN 5702420089270

 

Description Composite pipe 16 x 2 mm, 500m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Балансирано тестово налягане [bar] 16 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Група продукти FH Pipes
Дебелина на стената [mm] 2 mm
Диаметър на тръбата [mm] 16 mm
Дължина [m] 500 m
Използване Floor heating pipes
Материал PE-RT/Alu/PE-HD
Описание на продукта FH композитна тръба 16 х 2 mm, 500 m
Работна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Температура на потока [°C] [Макс.] 95 °C
Тип Composite Pipes

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality