Wet System BasicGrip, 1.00 m², Thermal conductivity [W/mK]: 0.035

088X0051

BasicGrip panel - 11mm insulation

Информация за продукта

Бруто тегло 1.12 Kg
Нето тегло 1.12 Kg
Volume 4.78 Liter
EAN 5702420089416

 

Description BasicGrip panel - 11mm insulation
Група продукти Wet System BasicGrip
Диаметър на тръбата [mm] 16 mm
Дължина [mm] 1000 mm
Зона на покритие [m²] 1 m²
Материал Полистиреново фолио / полистирен
Натоварване по дизайн [kN/m²] 50 kN-m
Плътност [mm] 28 mm
Съпротивление на предаване на топлина [m²K/W] 0.31 W/m-K
Термална проводимост [W/mK] 0.035 W/m-K
Тип BasicGrip Panels - 11mm Insulation
Ширина [mm] 1000 mm
Якост при натиск [kPa] 50 KPa

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality