Wet System BasicGrip, 1.00 m², Thermal conductivity [W/mK]: 0.040

088X0050

BasicGrip panel - 35mm insulation

Информация за продукта

Бруто тегло 3.28 Kg
Нето тегло 1.5 Kg
Volume 52.302 Liter
EAN 5702420089393

 

Description BasicGrip panel - 35mm insulation
Група продукти Wet System BasicGrip
Диаметър на тръбата [mm] 16 mm
Дължина [mm] 1000 mm
Зона на покритие [m²] 1 m²
Материал Полистиреново фолио / полистирен
Натоварване по дизайн [kN/m²] 5 kN-m
Плътност [mm] 52 mm
Съпротивление на предаване на топлина [m²K/W] 0.87 W/m-K
Термална проводимост [W/mK] 0.04 W/m-K
Тип BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Ширина [mm] 1000 mm
Якост при натиск [kPa] 5 KPa

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality