Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 131 product(s)
Snímač teploty, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 150, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 1000, Materiál ochrannej trubice: Brass, Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie AMP Junior Power Timer (časovač výkonu), Veľkosť elektrického pripojenia: 2 kolíky
Snímač teploty, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 150, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 1000, Materiál ochrannej trubice: Brass, Elektrické pripojenie: Deutsch DT04, Veľkosť elektrického pripojenia: 2 kolíky
Snímač teploty, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 150, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie AMP Junior Power Timer (časovač výkonu), Veľkosť elektrického pripojenia: 2 kolíky
Snímač teploty, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 300, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie AMP Junior Power Timer (časovač výkonu), Veľkosť elektrického pripojenia: 2 kolíky
Snímač teploty, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 300, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Deutsch DT04, Veľkosť elektrického pripojenia: 2 kolíky
Snímač teploty, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 300, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie AMP Junior Power Timer (časovač výkonu), Veľkosť elektrického pripojenia: 2 kolíky
Snímač teploty, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 300, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Kábel, Veľkosť elektrického pripojenia: 2-žilový
Snímač teploty, MBT 3270, 45 mm, G
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 150, Typ prvku snímača: KTY, Odporový článok snímača [Ohm]: 2000, Materiál ochrannej trubice: AISI 303, Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie AMP Junior Power Timer (časovač výkonu), Veľkosť elektrického pripojenia: 2 kolíky