Temperature sensor, MBT 153, 2.00 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2059

Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.068 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.065 Kg
Volume 0.344 Liter
EAN 5702423292356

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka kábla [m] 2 m
Dĺžka kábla [palce] 78.74 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Kábel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP68
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál ochrannej trubice AISI 305
Množstvo po formátoch balenia 30 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 1000
Priemer ochrannej trubice [mm] 6 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.24 in
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Teplotný rozsah [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotný rozsah kábla [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah kábla [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah kábla [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah kábla [°F] [Min] -76 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 153
Typ kábla Silikón
Typ prvku snímača Pt
Typ vložky Premenlivý
Typové označenie MBT 153-2200-0200
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia 2-žilový
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality