Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.03 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.029 Kg
Volume 0.062 Liter
EAN 5702423286416

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka vložky [mm] 28 mm
Dĺžka vložky [palce] 1.1 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Deutsch DT04
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP67
Komentáre k elektrickému pripojeniu Integrovaný
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál ochrannej trubice Brass
Materiál procesného pripojenia Mosadz
Materiál prípoja Mosadz
Max. teplota okolia [°C] 125 °C
Max. teplota okolia [°F] 257 °F
Množstvo po formátoch balenia 40 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 1000
Priemer ochrannej trubice [mm] 4.2 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.17 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 3270
Typ kábla N/A
Typ procesného pripojenia G
Typ prvku snímača Pt
Typ prípoja G
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 3270-02000-028-C0C00-000
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia 2 kolíky
Veľkosť procesného pripojenia 1/4
Vložka snímača Pevná
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardné procesné pripojenie ISO 228-1-A
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality