Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 1 094 product(s)
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 75.000 m³/h, NBR
Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 130.000 m³/h, NBR
Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: PZH, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 75.000 m³/h, EPDM
Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: PZH, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 130.000 m³/h, EPDM
Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: PZH, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2