China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dĺžka kábla [m] |
2 m |
Dĺžka kábla [palce] |
78.74 in |
Dĺžka vložky [mm] |
40 mm |
Dĺžka vložky [palce] |
1.57 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Kábel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balenia |
Multi balenie |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP54 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál ochrannej trubice |
AISI 316 Ti |
Materiál procesného pripojenia |
Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál prípoja |
AISI 316 Ti |
Max. teplota okolia [°C] |
125 °C |
Max. teplota okolia [°F] |
257 °F |
Množstvo po formátoch balenia |
20 pc |
Odporový článok snímača [Ohm] |
100 |
Priemer ochrannej trubice [mm] |
3 mm |
Priemer ochrannej trubice [palce] |
0.12 in |
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktová skupina |
Sensors |
Prvok snímača [ks] |
1 pc |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
300 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
-50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
572 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Teplotný rozsah kábla [°C] [max.] |
200 °C |
Teplotný rozsah kábla [°C] [min.] |
-60 °C |
Teplotný rozsah kábla [°F] [Max] |
392 °F |
Teplotný rozsah kábla [°F] [Min] |
-76 °F |
Tolerancia prvku snímača |
Trieda B |
Typ |
MBT 3270 |
Typ kábla |
Silikón |
Typ procesného pripojenia |
M |
Typ prvku snímača |
Pt |
Typ prípoja |
M |
Typ vložky |
Pevná |
Typové označenie |
MBT 3270-20002-040-30001-200 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia |
2-žilový |
Veľkosť procesného pripojenia |
10x1 |
Vložka snímača |
Pevná |
Vodiče [ks] |
2 pc |
Výstupný signál |
Ohm |
Štandardné procesné pripojenie |
ISO 965 |
Štandardný prvok snímača |
EN 60751 |