Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

084Z2020

Temperature range [°C]: -50 - 300, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.034 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.033 Kg
Volume 0.038 Liter
EAN 5702423296439

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka vložky [mm] 40 mm
Dĺžka vložky [palce] 1.57 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Elektrické pripojenie AMP Junior Power Timer (časovač výkonu)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál ochrannej trubice AISI 316 Ti
Materiál procesného pripojenia Nehrdzavejúca oceľ
Materiál prípoja AISI 316 Ti
Max. teplota okolia [°C] 125 °C
Max. teplota okolia [°F] 257 °F
Množstvo po formátoch balenia 40 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Priemer ochrannej trubice [mm] 3 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.12 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Teplotný rozsah [°C] [max.] 300 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 572 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 3270
Typ kábla N/A
Typ procesného pripojenia G
Typ prvku snímača Pt
Typ prípoja G
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 3270-2001-040-00300-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia 2 kolíky
Veľkosť procesného pripojenia 1/4
Vložka snímača Pevná
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardné procesné pripojenie ISO 228-1-A
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality