Temperature sensor, MBT 153, 15.30 m, Pt, 100 Ohm

084Z2008

Electrical connection: Cable, Cable type: Teflon

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.627 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.614 Kg
Volume 1.125 Liter
EAN 5702423287505

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka kábla [m] 15.3 m
Dĺžka kábla [palce] 602.36 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Kábel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP68
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál ochrannej trubice AISI 305
Množstvo po formátoch balenia 8 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Priemer ochrannej trubice [mm] 6 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.24 in
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Teplotný rozsah [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotný rozsah kábla [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah kábla [°C] [min.] -80 °C
Teplotný rozsah kábla [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah kábla [°F] [Min] -112 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 153
Typ kábla Teflón
Typ prvku snímača Pt
Typ vložky Premenlivý
Typové označenie MBT 153-4002-1530
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia 4 vodič
Vodiče [ks] 4 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality