Shows 14 product(s)
ISAVE 40
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 15, Nazivna moč [kW]: 11
ISAVE 40
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 15, Nazivna moč [kW]: 11
ISAVE 40
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 20, Nazivna moč [kW]: 15
ISAVE 40
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 20, Nazivna moč [kW]: 15
ISAVE 40
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 20, Nazivna moč [kW]: 15
iSave 21 Plus
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 22, Odtok HP [gpm] [maks.]: 96, Nazivna moč [HP]: 15, Nazivna moč [kW]: 11
iSave 21 Plus
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 22, Odtok HP [gpm] [maks.]: 96, Nazivna moč [HP]: 7.5, Nazivna moč [kW]: 5.5
iSave 21 Plus
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 22, Odtok HP [gpm] [maks.]: 96, Nazivna moč [HP]: 10, Nazivna moč [kW]: 7.5
iSave 50
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 52, Odtok HP [gpm] [maks.]: 228, Nazivna moč [HP]: 30, Nazivna moč [kW]: 22.5
ISAVE 70
Odtok HP [m³/h] [maks.]: 70, Odtok HP [gpm] [maks.]: 308, Nazivna moč [HP]: 30, Nazivna moč [kW]: 18.5