ISAVE 40

180F7011

Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 20, Nazivna moč [kW]: 15

Podatki o izdelku

Bruto masa 149.2 Kilogram
Neto masa 146.86 Kilogram
Volume 139.101 Liter
EAN 5715162672280

 

Description iSave without motor
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] 5 barg
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] 72 psig
Dovodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Dovodni tlak HP [barg] [min.] 20 barg
Dovodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Dovodni tlak HP [psig] [min.] 290 psig
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] 3 barg
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] 44 psig
Dovodni tlak LP [barg] [maks.] 5 barg
Dovodni tlak LP [psig] [maks.] 72 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 75 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 102 N-m
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] 295 gal/min
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] 67 m³/h
Država izvora Denmark
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 600 rpm
Izhodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Izhodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Izhodni tlak LP [barg] [min.] 1 barg
Izhodni tlak LP [psig] [min.] 15 psig
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] 1 barg
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] 18 psig
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak LP [barg] 10 barg
Najvišji dovodni tlak LP [psig] 145 psig
Nazivna moč [HP] 20
Nazivna moč [kW] 15 kW
Odtok HP [gpm] [maks.] 181 gal/min
Odtok HP [m³/h] [maks.] 41 m³/h
Opis izdelka iSave
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 760x380x380
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste ISAVE 40
Pretok [gpm] [Min] 92 gal/min
Pretok [m3/h] [Min] 21 m³/h
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 0.8 m³/h
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 3.5 gal/min
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 84 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard dovodnega priključka HP Victaulic
Standard dovodnega priključka LP Victaulic
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni odvodni priključek HP Victaulic
Temperatura medija [°C] [Maks] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip iSave 40
Usmerjenost vgradnje Horizontal
Vertical
Bare shafted
Velikost dovodnega priključka HP [in] 3 in
Velikost dovodnega priključka LP [in] 3 in
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka HP [in] 3 in
Velikost odvodnega priključka LP [in] 3 in
Vrsta izpustne pipe BSPP
Vrsta materiala Duplex
Super Duplex
Vsebuje baterije No
Zagonski navor [Nm] [Maks] 150 N-m
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] 110 lbf∙ft

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality