ISAVE 40

180F7004

Odtok HP [m³/h] [maks.]: 41, Odtok HP [gpm] [maks.]: 181, Nazivna moč [HP]: 20, Nazivna moč [kW]: 15

Podatki o izdelku

Bruto masa 330 Kilogram
Neto masa 295 Kilogram
Volume 730.36 Liter
EAN 5715162675540

 

Description iSave with IEC motor
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] 5 barg
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] 72 psig
Dovodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Dovodni tlak HP [barg] [min.] 20 barg
Dovodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Dovodni tlak HP [psig] [min.] 290 psig
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] 3 barg
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] 44 psig
Dovodni tlak LP [barg] [maks.] 5 barg
Dovodni tlak LP [psig] [maks.] 72 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 75 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 102 N-m
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] 295 gal/min
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] 67 m³/h
Država izvora Denmark
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 600 rpm
Izhodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Izhodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Izhodni tlak LP [barg] [min.] 1 barg
Izhodni tlak LP [psig] [min.] 15 psig
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] 1 barg
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] 18 psig
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak LP [barg] 10 barg
Najvišji dovodni tlak LP [psig] 145 psig
Napetost motorja 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Navor motorja pri min. hitrosti [Nm] 129 N-m
Navor motorja pri min. hitrosti [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nm] 146 N-m
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Nazivna moč [HP] 20
Nazivna moč [kW] 15 kW
Odtok HP [gpm] [maks.] 181 gal/min
Odtok HP [m³/h] [maks.] 41 m³/h
Opis izdelka iSave
Osnovni okvir Stainless
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste ISAVE 40
Poli motorja 6
Pretok [gpm] [Min] 92 gal/min
Pretok [m3/h] [Min] 21 m³/h
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 0.8 m³/h
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 3.5 gal/min
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 84 dBA
Razred izolacije motorja B
Razred zaščite IP IP55
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard dovodnega priključka HP Victaulic
Standard dovodnega priključka LP Victaulic
Standard motorja IEC
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni odvodni priključek HP Victaulic
Temperatura medija [°C] [Maks] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Temperatura okolja motorja [°C] [maks.] 40 °C
Temperatura okolja motorja [°F] [maks.] 104 °F
Tesnilni material NBR
Tip iSave 40
Tok motorja [A] 30 A
Usmerjenost vgradnje Horizontal
Velikost dovodnega priključka HP [in] 3 in
Velikost dovodnega priključka LP [in] 3 in
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka HP [in] 3 in
Velikost odvodnega priključka LP [in] 3 in
Velikost okvirja motorja 180L
Vrsta izpustne pipe BSPP
Vrsta materiala Duplex
Super Duplex
Vsebuje baterije No
Zagonski navor [Nm] [Maks] 150 N-m
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] 110 lbf∙ft

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality