iSave 21 Plus

180F7017

Odtok HP [m³/h] [maks.]: 22, Odtok HP [gpm] [maks.]: 96, Nazivna moč [HP]: 10, Nazivna moč [kW]: 7.5

Podatki o izdelku

Bruto masa 162 Kilogram
Neto masa 109.4 Kilogram
Volume 528 Liter
EAN 5715162673096

 

Description iSave with IEC motor
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] 5 barg
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] 72 psig
Dovodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Dovodni tlak HP [barg] [min.] 15 barg
Dovodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Dovodni tlak HP [psig] [min.] 290 psig
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] 3 barg
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] 44 psig
Dovodni tlak LP [barg] [maks.] 5 barg
Dovodni tlak LP [psig] [maks.] 72 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 36 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 49 N-m
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] 145 gal/min
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] 33 m³/h
Država izvora Denmark
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 500 rpm
Izhodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Izhodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Izhodni tlak LP [barg] [min.] 1 barg
Izhodni tlak LP [psig] [min.] 15 psig
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] 1 barg
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] 13 psig
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak LP [barg] 10 barg
Najvišji dovodni tlak LP [psig] 145 psig
Napetost motorja 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Navor motorja pri min. hitrosti [Nm] 36 N-m
Navor motorja pri min. hitrosti [Nmlbf*fl] 27 lbf∙ft
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nm] 49 N-m
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nmlbf*fl] 36 lbf∙ft
Nazivna moč [HP] 10
Nazivna moč [kW] 7.5 kW
Odtok HP [gpm] [maks.] 96 gal/min
Odtok HP [m³/h] [maks.] 22 m³/h
Opis izdelka iSave
Osnovni okvir Stainless
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste iSave 21 Plus
Poli motorja 4
Pretok [gpm] [Min] 26 gal/min
Pretok [m3/h] [Min] 6 m³/h
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 0.4 m³/h
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 1.8 gal/min
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 79 dBA
Razred izolacije motorja B
Razred zaščite IP IP55
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard dovodnega priključka HP Victaulic
Standard dovodnega priključka LP Victaulic
Standard motorja IEC
Standardni odvodni priključek HP Victaulic
Temperatura medija [°C] [Maks] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Temperatura okolja motorja [°C] [maks.] 40 °C
Temperatura okolja motorja [°F] [maks.] 104 °F
Tesnilni material NBR
Tip ISAVE 21 PLUS
Tok motorja [A] 15 A
Usmerjenost vgradnje Horizontal
Vertical
Velikost dovodnega priključka HP [in] 2 in
Velikost dovodnega priključka LP [in] 2 in
Velikost odvodnega priključka HP [in] 2 in
Velikost odvodnega priključka LP [in] 2 in
Velikost okvirja motorja 132M
Vrsta materiala Duplex
Super Duplex
Vsebuje baterije No
Zagonski navor [Nm] [Maks] 50 N-m
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] 37 lbf∙ft

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality