Description |
iSave 70 (Without motor) |
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] |
5 barg |
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] |
72 psig |
Dovodni tlak HP [barg] [min.] |
40 barg |
Dovodni tlak HP [psig] [min.] |
580 psig |
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] |
2 barg |
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] |
29 psig |
Dovodni tlak LP [barg] [maks.] |
5 barg |
Dovodni tlak LP [psig] [maks.] |
72 psig |
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] |
140 lbf∙ft |
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] |
190 N-m |
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] |
308 gal/min |
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] |
70 m³/h |
Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [barg] [min.] |
2 barg |
Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [psig] [min.] |
29 psig |
Država izvora |
Denmark |
Hitrost [vrt/min] [Maks] |
875 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] |
650 rpm |
Izhodni tlak HP [barg] [maks.] |
83 barg |
Izhodni tlak HP [psig] [maks.] |
1200 psig |
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] |
1 barg |
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] |
11 psig |
Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [barg] |
13 barg |
Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [psig] |
189 psig |
Možnost servisiranja |
Yes |
Najvišji dovodni tlak LP [barg] |
10 barg |
Najvišji dovodni tlak LP [psig] |
145 psig |
Nazivna moč [HP] |
30 |
Nazivna moč [kW] |
18.5 kW |
Odtok HP [gpm] [maks.] |
308 gal/min |
Odtok HP [m³/h] [maks.] |
70 m³/h |
Opis izdelka |
iSave |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
34,6x16,7x19,5 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
882x426x496 |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka UL |
Out of scope |
Oznaka vrste |
ISAVE 70 |
Pretok [gpm] [Min] |
220 gal/min |
Pretok [m3/h] [Min] |
50 m³/h |
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] |
1.5 m³/h |
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] |
6.6 gal/min |
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] |
86 dBA |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Out of scope |
Skladnost z UK RoHS |
Out of scope |
Skupina izdelkov |
Energy Recovery Device |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE |
Standard dovodnega priključka HP |
Victaulic |
Standard dovodnega priključka LP |
Victaulic |
Standard odtočnega priključka |
BSPP |
Standardni odvodni priključek HP |
Victaulic |
Statični testni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] |
108 barg |
Statični testni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] |
1566 psig |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
35 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Maks] |
95 °F |
Temperatura medija [°F] [Min] |
36 °F |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura okolice [°F] [Maks] |
122 °F |
Temperatura okolice [°F] [Min] |
32 °F |
Tesnilni material |
NBR |
Tip |
iSave 50-70 |
Usmerjenost vgradnje |
Vertical Horizontal Bare shafted |
Velikost dovodnega priključka HP [in] |
3 in |
Velikost dovodnega priključka LP [in] |
3 in |
Velikost odtočnega priključka [in] |
1/4 in |
Velikost odvodnega priključka HP [in] |
3 in |
Velikost odvodnega priključka LP [in] |
3 in |
Vrsta izpustne pipe |
BSPP |
Vrsta materiala |
Duplex Super Duplex |
Vsebuje baterije |
No |
Zagonski navor [Nm] [Maks] |
132 N-m |
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] |
132 lbf∙ft |