Description |
iSave with IEC motor |
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] |
5 barg |
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] |
72 psig |
Dovodni tlak HP [barg] [maks.] |
83 barg |
Dovodni tlak HP [barg] [min.] |
20 barg |
Dovodni tlak HP [psig] [maks.] |
1200 psig |
Dovodni tlak HP [psig] [min.] |
290 psig |
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] |
3 barg |
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] |
44 psig |
Dovodni tlak LP [barg] [maks.] |
5 barg |
Dovodni tlak LP [psig] [maks.] |
72 psig |
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] |
75 lbf∙ft |
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] |
102 N-m |
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] |
295 gal/min |
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] |
67 m³/h |
Država izvora |
Denmark |
Hitrost [vrt/min] [Maks] |
1200 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] |
600 rpm |
Izhodni tlak HP [barg] [maks.] |
83 barg |
Izhodni tlak HP [psig] [maks.] |
1200 psig |
Izhodni tlak LP [barg] [min.] |
1 barg |
Izhodni tlak LP [psig] [min.] |
15 psig |
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] |
1 barg |
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] |
18 psig |
Možnost servisiranja |
Yes |
Najvišji dovodni tlak LP [barg] |
10 barg |
Najvišji dovodni tlak LP [psig] |
145 psig |
Napetost motorja |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Navor motorja pri min. hitrosti [Nm] |
95 N-m |
Navor motorja pri min. hitrosti [Nmlbf*fl] |
70 lbf∙ft |
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nm] |
108 N-m |
Navor motorja pri naziv. hitrosti [Nmlbf*fl] |
80 lbf∙ft |
Nazivna moč [HP] |
15 |
Nazivna moč [kW] |
11 kW |
Odtok HP [gpm] [maks.] |
181 gal/min |
Odtok HP [m³/h] [maks.] |
41 m³/h |
Opis izdelka |
iSave |
Osnovni okvir |
Stainless |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
57,3x20,8x29 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1460x530x740 |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka UL |
Out of scope |
Oznaka vrste |
ISAVE 40 |
Poli motorja |
6 |
Pretok [gpm] [Min] |
92 gal/min |
Pretok [m3/h] [Min] |
21 m³/h |
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] |
0.8 m³/h |
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] |
3.5 gal/min |
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] |
84 dBA |
Razred izolacije motorja |
B |
Razred zaščite IP |
IP55 |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Out of scope |
Skupina izdelkov |
Energy Recovery Device |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE |
Standard dovodnega priključka HP |
Victaulic |
Standard dovodnega priključka LP |
Victaulic |
Standard motorja |
IEC |
Standard odtočnega priključka |
BSPP |
Standardni odvodni priključek HP |
Victaulic |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
40 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Maks] |
104 °F |
Temperatura medija [°F] [Min] |
36 °F |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura okolice [°F] [Maks] |
122 °F |
Temperatura okolice [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura okolja motorja [°C] [maks.] |
40 °C |
Temperatura okolja motorja [°F] [maks.] |
104 °F |
Tesnilni material |
NBR |
Tip |
iSave 40 |
Tok motorja [A] |
22 A |
Usmerjenost vgradnje |
Horizontal |
Velikost dovodnega priključka HP [in] |
3 in |
Velikost dovodnega priključka LP [in] |
3 in |
Velikost odtočnega priključka [in] |
1/4 in |
Velikost odvodnega priključka HP [in] |
3 in |
Velikost odvodnega priključka LP [in] |
3 in |
Velikost okvirja motorja |
160L |
Vrsta izpustne pipe |
BSPP |
Vrsta materiala |
Duplex Super Duplex |
Vsebuje baterije |
No |
Zagonski navor [Nm] [Maks] |
150 N-m |
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] |
110 lbf∙ft |