iSave 21 Plus

180F7015

Odtok HP [m³/h] [maks.]: 22, Odtok HP [gpm] [maks.]: 96, Nazivna moč [HP]: 15.0, Nazivna moč [kW]: 11.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 56.5 Kilogram
Neto masa 43 Kilogram
Volume 52.965 Liter
EAN 5715162671436

 

Description ISAVE 21 PLUS
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] 5 barg
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] 73 psig
Dovodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Dovodni tlak HP [barg] [min.] 15 barg
Dovodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Dovodni tlak HP [psig] [min.] 217 psig
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] 3 barg
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] 44 psig
Dovodni tlak LP [barg] [maks.] 5 barg
Dovodni tlak LP [psig] [maks.] 72 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 36 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 49 N-m
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] 145 gal/min
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] 33 m³/h
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1500 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 500 rpm
Izhodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Izhodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
Izhodni tlak LP [barg] [min.] 1 barg
Izhodni tlak LP [psig] [min.] 15 psig
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] 1 barg
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] 13 psig
Najvišji dovodni tlak LP [barg] 10 barg
Najvišji dovodni tlak LP [psig] 145 psig
Nazivna moč [HP] 15
Nazivna moč [kW] 11 kW
Odtok HP [gpm] [maks.] 96 gal/min
Odtok HP [m³/h] [maks.] 22 m³/h
Opis izdelka iSave
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste iSave 21 Plus
Pretok [gpm] [Min] 26 gal/min
Pretok [m3/h] [Min] 6 m³/h
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 0.4 m³/h
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 1.8 gal/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard dovodnega priključka HP Victaulic
Standard dovodnega priključka LP Victaulic
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni odvodni priključek LP Victaulic
Temperatura medija [°C] [Maks] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Temperatura okolja motorja [°C] [maks.] 41 °C
Temperatura okolja motorja [°F] [maks.] 105 °F
Tesnilni material NBR
Tip ISAVE 21 PLUS
Usmerjenost vgradnje Vertical
Horizontal
Bare shafted
Velikost dovodnega priključka HP [in] 2 in
Velikost dovodnega priključka LP [in] 2 in
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka HP [in] 2 in
Velikost odvodnega priključka LP [in] 2 in
Vrsta izpustne pipe BSPP
Vsebuje baterije No
Zagonski navor [Nm] [Maks] 50 N-m
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] 37 lbf∙ft

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality