iSave 50

180F7020

Odtok HP [m³/h] [maks.]: 52, Odtok HP [gpm] [maks.]: 228, Nazivna moč [HP]: 30.0, Nazivna moč [kW]: 22.5

Podatki o izdelku

Bruto masa 191.7 Kilogram
Neto masa 163.5 Kilogram
Volume 195.511 Liter
EAN 5715162673416

 

Description iSave 50 (Without motor)
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] 5 barg
Diferencialni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] 72 psig
Dovodni tlak HP [barg] [min.] 40 barg
Dovodni tlak HP [psig] [min.] 580 psig
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [barg] [min.] 2 barg
Dovodni tlak HP, prekinjajoči [psig] [min.] 29 psig
Dovodni tlak LP [barg] [maks.] 5 barg
Dovodni tlak LP [psig] [maks.] 72 psig
Dovoljen delovni navor [lb-ft] [maks.] 125 lbf∙ft
Dovoljen delovni navor [Nm] [maks.] 170 N-m
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [gpm] [maks.] 252 gal/min
Dovoljeni delovni pretok dotoka LP [m³/h] [maks.] 57 m³/h
Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [barg] [min.] 2 barg
Dovoljeni delovni tlak dotoka LP [psig] [min.] 29 psig
Država izvora Denmark
Hitrost [vrt/min] [Maks] 650 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 525 rpm
Izhodni tlak HP [barg] [maks.] 83 barg
Izhodni tlak HP [psig] [maks.] 1200 psig
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [barg] 1 barg
LP vhod/izhod pri največjem pretoku [psig] 8 psig
Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [barg] 189 barg
Maksimalni statični testni tlak LP vhod/izhod [psig] 13 psig
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak LP [barg] 10 barg
Najvišji dovodni tlak LP [psig] 145 psig
Nazivna moč [HP] 30
Nazivna moč [kW] 22.5 kW
Odtok HP [gpm] [maks.] 228 gal/min
Odtok HP [m³/h] [maks.] 52 m³/h
Opis izdelka iSave
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste iSave 50
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pretok [gpm] [Min] 184 gal/min
Pretok [m3/h] [Min] 42 m³/h
Pretok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Pretok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 6.6 gal/min
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 83 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Energy Recovery Device
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard dovodnega priključka HP Victaulic
Standard dovodnega priključka LP Victaulic
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni odvodni priključek HP Victaulic
Statični testni tlak HP vhod/izhod [barg] [maks.] 108 barg
Statični testni tlak HP vhod/izhod [psig] [maks.] 1566 psig
Temperatura medija [°C] [Maks] 35 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 95 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip iSave 50-70
Usmerjenost vgradnje Vertical
Horizontal
Bare shafted
Velikost dovodnega priključka HP [in] 3 in
Velikost dovodnega priključka LP [in] 3 in
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka HP [in] 3 in
Velikost odvodnega priključka LP [in] 3 in
Vrsta izpustne pipe BSPP
Vrsta materiala Duplex
Super Duplex
Zagonski navor [Nm] [Maks] 180 N-m
Zagonski navor [Nmlbf*fl] [maks.] 132 lbf∙ft

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality