Visar 10 produkt(er)
Tändningsenheter, EBI4, Sekundär toppspänning [kV]: 15, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Special
EBI4 SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V
Tändningsenheter, EBI4 HPM, Sekundär toppspänning [kV]: 2 x 7.5, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: Special
EBI4 HPM SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V
Tändningsenheter, EBI4, Sekundär toppspänning [kV]: 15, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: standard
EBI4 STD. TÄNDENHET 230 V, OEM