Tändningsenheter, EBI4 M 120 V, Sekundär toppspänning [kV]: 2 x 7.5, Matningsspänning [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Hus: standard

052F4062

EBI4 M STD. TÄNDENHET 120 V

Produktinformation

Bruttovikt 0.253 Kilogram
Nettovikt 0.252 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702425080203

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 M STD. TÄNDENHET 120 V
Effektförbrukning [W] 50 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Hus standard
Huvudsäkring [A] [Min] 10 A
Lagringstemperatur [°C] [Max] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Matningsspänning [V] AC 120 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Primär frekvens [Hz] 50/60
Primär kapslingsklass IP40
Primär ström [A] 0.4 A
Produktgrupp Ignition Units
SCIP ID nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-dokumentproduktnamn Ignition unit EB14
Sekundär toppspänning [kV] 2 x 7.5
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] 40 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max] 132 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 102 V
Typ EBI4 M 120 V
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality