Tändningsenheter, EBI4 HP 1P, Sekundär toppspänning [kV]: 12, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: standard

052F4046

EBI 4 1P SERVICE # 2

Produktinformation

Bruttovikt 0.344 Kilogram
Nettovikt 0.296 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702425078149

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI 4 1P SERVICE # 2
Effektförbrukning [W] 90 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Hus standard
Huvudsäkring [A] [Min] 10 A
Lagringstemperatur [°C] [Max] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Primär frekvens [Hz] 50/60
Primär kapslingsklass IP40
Primär ström [A] 0.4 A
Produktgrupp Ignition Units
SCIP ID nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-dokumentproduktnamn Ignition unit EB14
Sekundär toppspänning [kV] 12
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] 48 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max] 255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 187 V
Typ EBI4 HP 1P
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality