Tändningsenheter, EBI4, Sekundär toppspänning [kV]: 15, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: standard

052F4064

EBI4 SERVICESATS

Produktinformation

Bruttovikt 0.298 Kilogram
Nettovikt 0.283 Kilogram
Volym 0.408 Liter
EAN 5702425082801

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 SERVICESATS
Effektförbrukning [W] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Hus standard
Huvudsäkring [A] [Min] 10 A
Lagringstemperatur [°C] [Max] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Primär frekvens [Hz] 50/60
Primär kapslingsklass IP40
Primär ström [A] 0.25 A
Produktgrupp Ignition Units
SCIP ID nr 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP-dokumentproduktnamn Ignition unit EBI4 1P
Sekundär toppspänning [kV] 15
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] 40 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max] 255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 187 V
Typ EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality