Tändningsenheter, EBI4 M S, Sekundär toppspänning [kV]: 2 x 7.5, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: standard

052F4045

EBI4 SERVICE #1

Produktinformation

Bruttovikt 0.346 Kilogram
Nettovikt 0.325 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702425078170

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 SERVICE #1
Effektförbrukning [W] 90 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Hus standard
Huvudsäkring [A] [Min] 10 A
Lagringstemperatur [°C] [Max] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Primär frekvens [Hz] 50/60
Primär kapslingsklass IP40
Primär ström [A] 0.4 A
Produktgrupp Ignition Units
SCIP ID nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-dokumentproduktnamn Ignition unit EB14
Sekundär toppspänning [kV] 2 x 7.5
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] 48 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max] 255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 187 V
Typ EBI4 M S
UL evaluated Out of scope