Tändningsenheter, EBI4 CM, Sekundär toppspänning [kV]: 2 x 7.5, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: standard

052F4034

EBI4 CM STD. TÄNDENHET 230 V

Produktinformation

Bruttovikt 0.308 Kilogram
Nettovikt 0.299 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702425074912

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 CM STD. TÄNDENHET 230 V
Effektförbrukning [W] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Hus standard
Huvudsäkring [A] [Min] 10 A
Lagringstemperatur [°C] [Max] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Primär frekvens [Hz] 50/60
Primär kapslingsklass IP40
Primär ström [A] 0.25 A
Produktgrupp Ignition Units
SCIP ID nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-dokumentproduktnamn Ignition unit EB14
Sekundär toppspänning [kV] 2 x 7.5
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] 30 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max] 255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 187 V
Typ EBI4 CM
UL evaluated Out of scope