Tändningsenheter, EBI4, Sekundär toppspänning [kV]: 15, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: standard

052F4230

EBI4 STD. TÄNDENHET 230 V, OEM

Produktinformation

Bruttovikt 0.247 Kilogram
Nettovikt 0.24 Kilogram
Volym 0.281 Liter
EAN 5702425074998

 

Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 STD. TÄNDENHET 230 V, OEM
Effektförbrukning [W] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
UKCA
Hus standard
Huvudsäkring [A] [Min] 10 A
Lagringstemperatur [°C] [Max] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Primär frekvens [Hz] 50/60
Primär kapslingsklass IP40
Primär ström [A] 0.25 A
Produktgrupp Ignition Units
SCIP ID nr 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP-dokumentproduktnamn Ignition unit EBI4 1P
Sekundär toppspänning [kV] 15
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] 40 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max] 255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 187 V
Typ EBI4
UL evaluated Out of scope