Tändningsenheter, EBI4, Sekundär toppspänning [kV]: 15, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: standard

052F4030

EBI4 STD. TÄNDENHET 230 V

Produktinformation

Bruttovikt 0.248 Kilogram
Nettovikt 0.247 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702425074981

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 STD. TÄNDENHET 230 V
Effektförbrukning [W] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
UL
Hus standard
Huvudsäkring [A] [Min] 10 A
Lagringstemperatur [°C] [Max] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Primär frekvens [Hz] 50/60
Primär kapslingsklass IP40
Primär ström [A] 0.25 A
Produktgrupp Ignition Units
SCIP ID nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-dokumentproduktnamn Ignition unit EBI4
Sekundär toppspänning [kV] 15
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] 40 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max] 255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 187 V
Typ EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality