Tändningsenheter, EBI4, Sekundär toppspänning [kV]: 15, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Hus: Special
052F4031
EBI4 SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V
EBI4 SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V
Bruttovikt | 0.26 Kilogram |
Nettovikt | 0.252 Kilogram |
Volym | 0.402 Liter |
EAN | 5702425074974 |
Bruttovikt | 0.26 Kilogram |
Nettovikt | 0.252 Kilogram |
Volym | 0.402 Liter |
EAN | 5702425074974 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V |
Effektförbrukning [W] | 60 VA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE UKCA |
Hus | Special |
Huvudsäkring [A] [Min] | 10 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 85 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 60 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Primär frekvens [Hz] | 50/60 |
Primär kapslingsklass | IP40 |
Primär ström [A] | 0.25 A |
Produktgrupp | Ignition Units |
SCIP ID nr | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-dokumentproduktnamn | Ignition unit EBI4 |
Sekundär toppspänning [kV] | 15 |
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] | 40 mA |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 255 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 187 V |
Typ | EBI4 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V |
Effektförbrukning [W] | 60 VA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE UKCA |
Hus | Special |
Huvudsäkring [A] [Min] | 10 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 85 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 60 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Primär frekvens [Hz] | 50/60 |
Primär kapslingsklass | IP40 |
Primär ström [A] | 0.25 A |
Produktgrupp | Ignition Units |
SCIP ID nr | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-dokumentproduktnamn | Ignition unit EBI4 |
Sekundär toppspänning [kV] | 15 |
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] | 40 mA |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 255 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 187 V |
Typ | EBI4 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |