VLT® Refrigeration Drive FC 103

Visar 4 969 produkt(er)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvensomformare
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW/150 hk
Trefas 380–480 V AC(E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval 24V DC-backup
ram storlek: D3H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvensomformare
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW/350 hk
Trefas 380–480 V AC(E54) IP54/Typ 12
RFI-filter klass A2
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Nätfrånskiljare + Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval 24V DC-backup
ram storlek: D7H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvensomformare
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW/300 hk
Trefas 380–480 V AC(E54) IP54/Typ 12
RFI-filter klass A2
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Nätfrånskiljare + Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval 24V DC-backup
ram storlek: D7H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Frekvensomformare
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW/3,0 hk
Trefas 380–480 V ACIP55/TYP 12 med ryggplåt
RFI-filter klass A2
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
AK-LonWorks MCA 107 Inget B-tillval
Inget C1-tillval 24V DC-backup
ram storlek: A4
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Frekvensomformare
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW/15 hk
Trefas 380–480 V ACIP66/NAME 4X, ryggplåt
RFI-filter klass A2
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval MCB-109 I/O, RTC-sä.kopia
Inget C1-tillval Inget D-tillval
ram storlek: B1
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvensomformare
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW/30 hk
Trefas 380–480 V ACIP66/NAME 4X, ryggplåt
Marin användn. exkl. EMC.
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval
ram storlek: B2
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Frekvensomformare
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW/20 hk
Trefas 380–480 V AC(E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
PROFINET MCA 120 Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval
ram storlek: B3
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvensomformare
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 kW/550 hk
Trefas 380–480 V ACIP54/Typ 12 + Nätskydd
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Nätfrånskiljare + Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval
ram storlek: E1H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Frekvensomformare
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 kW/250 hk
Trefas 380–480 V ACIP21/Typ 1 + Nätskydd
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
PROFINET MCA 120 Generellt I/O-kort
Inget C1-tillval 24V DC-backup
ram storlek: D1H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Frekvensomformare
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630 kW/900 hk Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trefas 525–690 V AC *(E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval Generellt I/O-kort
Inget C1-tillval Inget D-tillval
ram storlek: E3H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Visa: