132H2041
Frekvensomformare
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 kW/250 hk, Trefas
380–480 V AC, IP21/Typ 1 + Nätskydd
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
PROFINET MCA 120, Generellt I/O-kort
Inget C1-tillval, 24 V DC-backup
ram storlek: D1H
Andra alternativ enligt modellkod
Oavsett om du vill styra kompressorer, pumpar eller fläktar ger VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig möjligheten att spara energi och förlänga komponenternas livslängd.