132H2006
Frekvensomformare
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 kW/550 hk, Trefas
380–480 V AC, IP54/Typ 12 + Nätskydd
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Nätfrånskiljare + Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: E1H
Andra alternativ enligt modellkod
Oavsett om du vill styra kompressorer, pumpar eller fläktar ger VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig möjligheten att spara energi och förlänga komponenternas livslängd.