FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Frekvensomformare
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630 kW/900 hk, Trefas
525–690 V AC *, (E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Generellt I/O-kort
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: E3H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 272.3 kg
Nettovikt 272 kg
Volym 0 l
EAN 5714853309740

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Märkeffekt N630 (N630) 630 kW/900 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 7 525–690 V AC *
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H2 RFI-filter klass A2
Broms – säkerhetsstopp T Säkerhetsstopp
Manöverpanel (LCP) G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval 7 Säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BK Generellt I/O-kort
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek E3H E3H
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-103N630T7E20H2TGC
Typkod del 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 630
Höjd [mm] 1578,0
Bredd utan tillval C [mm] 507,0
Djup [mm] 482,0
Djup med tillval A/B [mm] 482,0
kVA 753
Effektförlust NO [W] 9208
Effektförlust NO [W] 8921
Kontinuerlig ström (NO) [A] 630
Intermittent ström (NO) [A] 693
Kontinuerlig ström (NO) [A] 630
Intermittent ström (NO) [A] 693
Beräknad bruttovikt [kg] 272.3
Beräknad nettovikt [kg] 272
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-103N630T7E20H2TGC
Modellkod02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality