FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H1450

Frekvensomformare
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW/20 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
PROFINET MCA 120, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: B3
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 12.3 kg
Nettovikt 12 kg
Volym 57.75 l
EAN 5714853301331

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Märkeffekt P15K 15 kW/20 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H2 RFI-filter klass A2
Broms – säkerhetsstopp T Säkerhetsstopp
Manöverpanel (LCP) G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AL PROFINET MCA 120
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek B3 B3
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-103P15KT4E20H2TGX
Typkod del 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 15
Höjd [mm] 399,0
Bredd utan tillval C [mm] 165,0
Bredd med två tillval C [mm] 225,0
Djup [mm] 249,0
Djup med tillval A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Effektförlust NO [W] 392
Effektförlust NO [W] 392
Kontinuerlig ström (NO) [A] 32
Intermittent ström (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig ström (NO) [A] 27
Intermittent ström (NO) [A] 29.7
Beräknad bruttovikt [kg] 12.3
Beräknad nettovikt [kg] 12
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-103P15KT4E20H2TGX
Modellkod02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality