FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

Frekvensomformare
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW/350 hk, Trefas
380–480 V AC, (E54) IP54/Typ 12
RFI-filter klass A2
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Nätfrånskiljare + Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, 24 V DC-backup
ram storlek: D7H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 200.3 kg
Nettovikt 200 kg
Volym 0 l
EAN 5714853290802

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Märkeffekt N250 (N250) 250 kW/350 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E54 (E54) IP54/Typ 12
RFI-filter H2 RFI-filter klass A2
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
Manöverpanel (LCP) G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval 3 Nätfrånskiljare + Säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval D0 24 V DC-backup
Kapslingsstorlek D7H D7H
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-103N250T4E54H2XGC
Typkod del 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [KW] 250
Höjd [mm] 1978,0
Bredd utan tillval C [mm] 420,0
Djup [mm] 386,0
Djup med tillval A/B [mm] 386,0
kVA 333
Effektförlust NO [W] 5129
Effektförlust NO [W] 4558
Kontinuerlig ström (NO) [A] 480
Intermittent ström (NO) [A] 528
Kontinuerlig ström (NO) [A] 443
Intermittent ström (NO) [A] 487
Beräknad bruttovikt [kg] 200.3
Beräknad nettovikt [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-103N250T4E54H2XGC
Modellkod02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality