FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Frekvensomformare
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW/30 hk, Trefas
380–480 V AC, IP66/NAME 4X, ryggplåt
Marin användn. exkl. EMC.
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: B2
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 25.3 kg
Nettovikt 25 kg
Volym 144.67 l
EAN 5714853296231

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Märkeffekt P22K 22 kW/30 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling P66 IP66/NAME 4X, ryggplåt
RFI-filter H5 Marin användn. exkl. EMC.
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
Manöverpanel (LCP) G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek B2 B2
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Höjd [mm] 664,0
Bredd utan tillval C [mm] 243,0
Djup [mm] 261,0
Djup med tillval A/B [mm] 261,0
Effektförlust NO [W] 525
Effektförlust NO [W] 525
Beräknad bruttovikt [kg] 30.1
Beräknad nettovikt [kg] 29.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality