FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Frekvensomformare
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW/3,0 hk, Trefas
380–480 V AC, IP55/TYP 12 med ryggplåt
RFI-filter klass A2
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
AK-LonWorks MCA 107, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, 24 V DC-backup
ram storlek: A4
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Produktinformation

Bruttovikt 10.3 kg
Nettovikt 10 kg
Volym 52.36 l
EAN 5714853291281

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Märkeffekt P2K2 2,2 kW/3,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling Y55 IP55/TYP 12 med ryggplåt
RFI-filter H2 RFI-filter klass A2
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
Manöverpanel (LCP) G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AZ AK-LonWorks MCA 107
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval D0 24 V DC-backup
Kapslingsstorlek A4 A4
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [KW] 2.2
Höjd [mm] 391,0
Bredd utan tillval C [mm] 200,0
Djup [mm] 177,0
Djup med tillval A/B [mm] 177,0
kVA 3.88
Effektförlust NO [W] 88
Effektförlust NO [W] 88
Kontinuerlig ström (NO) [A] 5.6
Intermittent ström (NO) [A] 6.16
Kontinuerlig ström (NO) [A] 4.8
Intermittent ström (NO) [A] 5.28
Beräknad bruttovikt [kg] 9.8
Beräknad nettovikt [kg] 9.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality