FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Frekvensomformare
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW/150 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A2
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, 24 V DC-backup
ram storlek: D3H
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 62.3 kg
Nettovikt 62 kg
Volym 0 l
EAN 5714853287208

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Märkeffekt N110 (N110) 110 kW/150 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H2 RFI-filter klass A2
Broms – säkerhetsstopp T Säkerhetsstopp
Manöverpanel (LCP) G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval 7 Säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval D0 24 V DC-backup
Kapslingsstorlek D3H D3H
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Typkod del 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [KW] 110
Höjd m. regen./lastdeln. [mm] 1004,0
Höjd [mm] 909,0
Bredd utan tillval C [mm] 250,0
Djup [mm] 375,0
Djup med tillval A/B [mm] 375,0
kVA 147
Effektförlust NO [W] 2555
Effektförlust NO [W] 2557
Kontinuerlig ström (NO) [A] 212
Intermittent ström (NO) [A] 233
Kontinuerlig ström (NO) [A] 190
Intermittent ström (NO) [A] 209
Beräknad bruttovikt [kg] 62.3
Beräknad nettovikt [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-103N110T4E20H2TGC
Modellkod02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality