Transmiteri pritiska

Shows 115 product(s)

060G6766

Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Električna konekcija: Deutsch DT04, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

063G1061

Transmiter pritiska, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1200-2011-C2GB04

063G1064

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi

Električna konekcija: Deutsch, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3516-C3GB04

Prikaži: