Transmiter pritiska, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

063G1125

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3811-C1GB04

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.062 Kilogram
Neto težina 0.06 Kilogram
Zapremina 0.094 Liter
EAN 5702423230716

 

+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Ključ specifikacije MBS 1250-3811-C1GB04
Količina po formatu pakovanja 48 pc
Komentari PE ON PIN 4
Komentari uz električnu kon. Obloženo zlatom
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] -40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 22 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 1800 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig] 26100 psig
Maks. vreme reagovanja [ms] 1 ms
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Napomene za konekciju pritiska A
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje CE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 600 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 8702.26 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Pritisak pucanja [bar] 4000 bar
Pritisak pucanja [psig] 58000 psig
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Standard električne konekcije EN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MBS 1250
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality