Transmiter pritiska, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

063G1064

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3615-C1GB04

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.061 Kilogram
Neto težina 0.05 Kilogram
Zapremina 0.098 Liter
EAN 5702423230068

 

+ izlaz Pin 2
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 063G4064
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Voltage
Izlazni signal [V] [Max] 10 V
Izlazni signal [V] [Min] 0 V
Ključ specifikacije MBS 1250-3615-C1GB04
Količina po formatu pakovanja 48 pc
Komentari uz električnu kon. Obloženo zlatom
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] -40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 22 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 1200 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig] 17000 psig
Maks. vreme reagovanja [ms] 1 ms
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Napomene za konekciju pritiska A
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 400 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 5801.51 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Pritisak pucanja [bar] 4000 bar
Pritisak pucanja [psig] 58000 psig
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Standard električne konekcije EN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MBS 1250
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality