Transmiter pritiska, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6766

Električna konekcija: Deutsch DT04, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.06 Kilogram
Neto težina 0.052 Kilogram
Zapremina 0.109 Liter
EAN 5702428549127

 

+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Električna konekcija Deutsch DT04
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Ključ specifikacije DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Konekcija za pritisak HEX [mm] 22 mm
Legacy part number 11235182
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 500 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig] 7250 psig
Maks. vreme reagovanja [ms] 1 ms
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje CE
Opseg pritiska [bar] [Max] 250 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 3625 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Preciznost TEB [-25–80 °C] ±FS 1.5 %
Preciznost TEB [-40–80 °C] ±FS 2.5 %
Preciznost TEB [0–80 °C] ±FS 1 %
Pritisak pucanja [bar] 2500 bar
Pritisak pucanja [psig] 36250 psig
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -104 °F
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Standard konekcije za pritisak SAE 4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DST P92S
Tip konekcije za pritisak UNF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije za pritisak 7/16-20
Vreme pokretanja [ms] 40 ms

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality