Transmiter pritiska, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G1121

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1250-3415-C1GB04

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.061 Kilogram
Neto težina 0.06 Kilogram
Zapremina 0.091 Liter
EAN 5702428966832

 

+ izlaz Pin 2
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Voltage
Izlazni signal [V] [Max] 10 V
Izlazni signal [V] [Min] 0 V
Ključ specifikacije MBS 1250-3415-C1GB04
Količina po formatu pakovanja 48 pc
Komentari uz električnu kon. Obloženo zlatom
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] -40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 22 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 750 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig] 10800 psig
Maks. vreme reagovanja [ms] 1 ms
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Napomene za konekciju pritiska A
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje CE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 250 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 3625 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Pritisak pucanja [bar] 2500 bar
Pritisak pucanja [psig] 36250 psig
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Standard električne konekcije EN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MBS 1250
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality