Shows 14 product(s)
7DP-026160-000007553
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 261 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 61 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-073050-000014400
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 730 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 62 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-050260-000016326
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 502 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 62 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-075060-000016317
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 750 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 63 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-170060-000016221
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 1700 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 64 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-038550-000008985
NXP03855-A0T0NWG-A1A2000000
NXP03855-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 385 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 61 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-026160-000009017
NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 261 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 61 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-115050-000009013
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 1150 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 63 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-230050-000008845
NXP23005-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 2300 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 64 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DP-073050-000008875
NXP07305-A0T0NWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 730 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 72 liquid cooled
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda