7DP-020550-000021918

132H0580

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 205 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
C Slot: BE,SSI i Endat enkoderi
D Slot: BH Kart. u slotu D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engleski
Frame 05 liquid cooled
B Slot: AF,STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

Detalji o proizvodu

Bruto težina 41 kg
Neto težina 40 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853291793

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0205 205 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
Opcioni slot B AF AF,STO, ATEX term.
Opcioni slot C BE BE,SSI i Endat enkoderi
Opcioni slot D BH BH Kart. u slotu D
Opcioni slot E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +APFIFF09 Aplikacija za brodove NXP,NXS
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku +GAIN Registro Italiono Navale
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH05 Frame 05 liquid cooled
Nominalna snaga 110 110 kW / 150 KS
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-020550
Tipski kod, deo 2 -000021918
Prodajni tekst CH0502055-0T
Kôd modela 01 NXP02055-A0T0IWG-
Kôd modela 02 A8AFBEBHE9
Kôd modela 04 +APFIFF09
Kôd modela 05 +GAIN
Izračunata neto težina [kg] 40
Izračunata bruto težina [kg] 41
Snaga mot. malo preopt. [kW] 110
Snaga mot. veliko preopt. [kW] -
Dimenzije ŠxVxD [mm] 246X553X264
Kontinualna struja (HO) [A] 137
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DW-020550-118FKR
Kôd zaliha 7DP-020550
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda C501
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality