7DP-065060-000022206

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 650 A,IP00
Alfanumerički displej
bez EMC zaštite
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engleski
Frame 63 liquid cooled

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 242 kg
Neto težina 241 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853291021

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 0650 650 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije N bez EMC zaštite
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice F- Optička veza / standardna
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcioni slot C 00 Bez opcije
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E C3 (C3)PROFIBUS DP
Jezički paket firmvera +FL21 Firmver; UK,FI,SE,DK,DE;Nord;
Nivo dokumentacije +DNOT Bez uputstava
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH63 Frame 63 liquid cooled
Nominalna snaga 600 600 kW
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-065060
Tipski kod, deo 2 -000022206
Prodajni tekst CH6306506-0N
Kôd modela 01 NXP06506-A0N0SWF-
Kôd modela 02 A1A30000C3
Kôd modela 03 +FL21
Kôd modela 05 +DNOT
Izračunata neto težina [kg] 250
Izračunata bruto težina [kg] 251
Snaga mot. malo preopt. [kW] 575
Snaga mot. veliko preopt. [kW] -
Dimenzije ŠxVxD [mm] 505X923X375
Kontinualna struja (NO) [A] 591
Kontinualna struja (HO) [A] 433
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DW-065060-117DD6
Kôd zaliha 7DP-065060
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 241
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality