132H0174
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~ 300 AIP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7,Mer. vrednosti napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Holandski
Frame 61 liquid cooled
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VACON® NX asortiman pretvarača koji se hlade vazduhom ili vodomdizajniran je za širok opseg zahtevnih industrijskih primena.
On obuhvata pretvarače za montažu na zid, pretvarače sa kućištem isistemske pretvarače čiji je opseg snage od 0,55 kW do 5,3 MW.
Varijante koje se hlade vodom dobro su prilagođene primenama u kojima jekvalitet vazduha od ključnog značaja, prostor ograničen, a zahteva seefikasan prenos toplote.
Pretvarači VACON® NX obezbeđuju maksimalne performanse i dinamikukontrole motora kod mašina sa jednom osovinom i sistemskih pogona.
U/I i komunikacioni protokoli, koji se mogu konfigurisati, zadovoljićesve potrebe u pogledu povezivanja. Možete prilagoditi funkcijepretvarača da biste postigli uštedu troškova i dublju integracijumašina.