NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~ 1150 AIP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX term.
C Slot: BH,3 kan. za merenj. temperat.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Bez opcije
Manual: Holandski
Frame 63 liquid cooled
ATEX: II (2) GD
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 121 Kilogram
Neto težina 120 Kilogram
EAN 5714853288243

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 1150 1150 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B AF AF,STO, ATEX term.
Opcioni slot C BH BH,3 kan. za merenj. temperat.
Opcioni slot D B5 (B5)3RO(NO)
Opcioni slot E 00 Bez opcije
Jezički paket firmvera +FL23 Firmver;UK,UK,DE,FR,ITZ.EvrII
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLNL Holandski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH63 Frame 63 liquid cooled
Nominalna snaga 600 600 kW
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-115050
Tipski kod, deo 2 -000017055
Prodajni tekst CH6311505-0T CH6311505-0T
Kôd modela 01 NXP11505-A0T0IWG-
Kôd modela 02 A1AFBHB500
Kôd modela 03 +FL23
Kôd modela 05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Snaga mot. malo preopt. [kW] 600 600
Snaga mot. veliko preopt. [kW] - -
Dimenzije ŠxVxD [mm] 505X923X375 505X923X375
Kontinualna struja (HO) [A] 766 766
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Kôd zaliha, deo 1 7DW-115050-118LTA
Kôd zaliha 7DP-115050 7DP-115050
proverite da li je završeno OK OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda B503 B503
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality