Shows 241 product(s)
Špulna za solenoid, BJ024CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 1.8 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 2.5 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna za solenoid, BJ120CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Špulna za solenoid, BX120CS, Čvorište vodova, 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 2.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna za solenoid, BQ240CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Špulna za solenoid, BQ024CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65